6N-0495: ENS. COLLERETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6N-0495: ENS. COLLERETTE

    Numéro de pièce : 6N-0495
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bride de régulateur

    Description :

    • Les brides sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Longueur (in): 6,4
    wheel tractor-scraper
    621B, 623B, 627B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406

    motor grader
    16G

    wheel-type loader
    980C

    wheel dozer
    824S 824C

    track-type loader
    983B

    engine - industrial
    3406

    excavator
    245

    engine - truck
    3406

    earthmoving compactor
    825C, 826C, 825