6N-1025: ARBRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6N-1025: ARBRE

    Numéro de pièce : 6N-1025
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre de pompe à huile

    Description :

    • Les arbres sont des composants importants des pompes à huile, lesquelles font circuler l'huile moteur dans les roulements, pistons et arbres à cames en rotation des moteurs.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: Steel
    • Hauteur hors tout (in): 1.5
    • Largeur hors tout (in): 2.8
    • Longueur hors tout (in): 3.05
    vees 27 to 32 liter
    3412C, G3412

    cold planer
    PR-1000C PR-750B, PR-1000

    track-type tractor
    9 D11R, 10 D11T, 9U 59N 9S D9L, D10R, D10N, 9C D10T, D10T2, 59 10U 59L 10SU 58L D11TCD, D11RCD

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    generator
    SR4, SR500

    engine - generator set
    3412C, XQG400, G3412C, 3412, G3412, CG137-12 PM3412

    wheel-type loader
    992C, 992D, 990

    engine - industrial
    3412, SPS342 G3412, SPT342 CG137-12 SCT673 3412C

    excavator
    5110B

    track type tractors
    9 D11R, 10 D11T, 9U 59N 9S D9L, D10R, D10N, 9C D10T, D10T2, 59 10U 59L 10SU 58L D11TCD, D11RCD

    off-highway truck
    775B, 773B, 772B