6N-1030: ASS. POMPE À HUILE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6N-1030: ASS. POMPE À HUILE

    Numéro de pièce : 6N-1030
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à huile

    Description :

    • Les pompes à huile font circuler l'huile moteur vers le vilebrequin et les coussinets de bielle, l'arbre à cames, les composants du mécanisme de soupapes et les pignons d'entraînement auxiliaires.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe à huile remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8,55
    • Longueur (in): 16,05
    cold planer
    PR-1000, PR-750B, PR-1000C

    generator
    SR4, SR500

    engine - generator set
    G3412C, 3412C, CG137-12 G3412, 3412, 3406B, PM3412 XQG400, 3516, 3608, 3304B

    wheel-type loader
    992C

    engine - industrial
    3412, CG137-12 G3412, SPT342 SPS342 3412C, SCT673

    engine - truck
    3126

    off-highway truck
    773B, 772B