6N-1814: ENS. CORPS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6N-1814: ENS. CORPS

    Numéro de pièce : 6N-1814
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Corps de pompe d'alimentation

    Description :

    • Les corps sont des composants importants des pompes d'alimentation, lesquelles amènent le carburant depuis le réservoir vers le moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5
    • Hauteur (mm): 127
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (in): 5,1
    • Longueur (mm): 129,54
    track-type tractor
    D9H

    pipelayer
    594H

    engine - industrial
    D353C, D353E, D353D