6N-1966: ENS. CANALISATION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6N-1966: ENS. CANALISATION

    Numéro de pièce : 6N-1966
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduite d'injection

    Description :

    • Les conduites d'injection assurent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,5
    • Hauteur (mm): 88,9
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (in): 28
    • Longueur (mm): 711,2
    wheel tractor-scraper
    627, 627B, 637B 637, 637D

    pipelayer
    561C, 571F, 572F, 561D, 572G, 571G

    wheel tractor scrapers
    627BPP

    motor grader
    140G, 120B, 120, 14G, 12G, 14E, 140, 12F

    wheel-type loader
    966C, 980B

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3306, D333C

    track excavators
    235

    track type tractors
    D7GLGP

    pipelayers
    571G, 572G

    track-type tractor
    D5, 6S D7F, D5B, D6C, 6A 5 D6D, D7G, 6

    skidders
    528

    track-type loader
    977K, 977

    wheel dozer
    814

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815