6N-2132: RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6N-2132: RESSORT

    Numéro de pièce : 6N-2132
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressort de régulateur

    Description :

    • Les ressorts sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,6
    • Longueur (in): 1,8
    engine - truck
    3208

    excavator
    225

    engine - industrial
    3208

    marine products
    3208

    wheel tractor-scraper
    613G 613C II 613C 613 613B