6P-1037: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6P-1037: BAGUE

    Numéro de pièce : 6P-1037
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 0,50
    • Diamètre libre - A (in): 0,46
    • Type de jonc d'arrêt: Externe
    • Épaisseur - B (in): 0,059
    wheel tractor-scraper
    657E, 623F, 631E, 627H, 627E, 623K, 637, 623G, 627, 621B, 657, 637K, 633D, 621S, 621K OEM 621E, 621R, 623B, 623H, 621F, 627B, 621K, 623K LRC 657G, 657B, 637D, 631K, 633C, 637E, 621G, 621H, 639D, 621, 623E, 631C, 637G, 627F, 631D, 623, 631G, 627G

    underground articulated truck
    AD55B, AD60

    off-highway truck
    768C, 773E, 773B, 775B, 775G OEM 773G, 772B, 775D, 773D, 773G OEM 769C, 775F, 773F, 775G LRC 775G, 775E, 773G LRC