6P-3964: Jonc d'arrêt externe
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6P-3964: Jonc d'arrêt externe

    Numéro de pièce : 6P-3964
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre libre - A (in): 5,98
    • Type de jonc d'arrêt: Externe
    • Épaisseur - B (in): 0,125
    track-type tractor
    D5C III D3C III D4C III

    track-type loader
    933, 939

    track-type skidder
    D4HTSK II