6T-7882: ENGRENAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6T-7882: ENGRENAGE

    Numéro de pièce : 6T-7882
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon à denture droite Cat®

    Description :
    Un pignon à denture droite est le type de pignon le plus courant, et il se compose d'un cylindre ou d'un disque doté de dents droites orientées vers l'extérieur. Un pignon à denture droite présente également le même aspect des deux côtés, car les dents sont droites d'un côté à l'autre.


    Attributs :
    Les pignons Cat sont construits dans des matériaux sélectionnés avec soin, selon des caractéristiques strictes qui correspondent aux charges rencontrées dans les machines Cat. Ils sont fabriqués à l'aide de processus thermiques spécifiques et, dans certains cas, propriétaires, notamment la cémentation, la nitruration et la trempe superficielle par induction. Les pignons Cat offrent la densité de puissance (quantité de puissance qu'un pignon peut transmettre par rapport à sa taille) la plus élevée du secteur, et ils sont conçus dans une optique de réutilisation. Ils sont par conséquent plus durables et contribuent à réduire les coûts d'exploitation généraux de la machine.


    Applications recommandées :
    Les pignons Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Pignon à denture droite Classic
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 2.85
    • Diamètre intérieur (in): 1.88
    • Désignation des matériaux: STEEL
    • Hauteur hors tout (in): 1.51
    • Nombre de dents: 25
    petroleum products
    CX48-P2300 CX48 TH48 TH48-E80 TH48-E70

    off-highway truck
    777D 777G 777E 776D 777F 776B 777C 777B 776C

    pipelayer
    578 PL72

    engine - industrial
    SPF743 SPF343C

    track-type tractor
    D6R III 6 D6R D6T 7S D6T XL D6H II D6R II D6H D7H D6R STD 6A 7SU D6T XW 7A D6T LGPPAT 6S 7U D6H XL 6SU D6T LGP D6H XR 57H 7 56H D6T XW PAT 7S LGP D6T XL PAT D6R XL 56 D6R LGP