6T-8438: Ass. de joints - Duo-Cone
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6T-8438: Ass. de joints - Duo-Cone

    Numéro de pièce : 6T-8438
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint Duo-Cone moyen diamètre pour réducteur

    Description :

    Les joints Duo-Cone sont des joints avec surface de contact métal contre métal.

    Attributs :
    Les joints Duo-Cone pour réducteur assurent une étanchéité à l'huile pendant la rotation dans les applications intenses où il existe un risque de mauvais alignement.

    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de lèvre extérieur (in): 8.45
    • Diamètre du boîtier (in): 8.4
    • Diamètre extérieur (in): 8.3
    • Diamètre intérieur (in): 7.2
    • Ramp Angle: 15
    • Ring Material Description: Stelite
    • Température (°F): 1 TO 212
    • Toric Material: Nitrile
    wheel-type loader
    966R 966C

    excavator
    5230 5110B 5230B