6T-9375: ENS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6T-9375: ENS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 6T-9375
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 10,9
    • Diamètre de la bride (in): 12,6
    • Taille de vis (in): 5/8
    • Type de bride: Double bride
    track-type tractor
    D11N 11U 11SU 11