6V-0327: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-0327: CUVETTE

    Numéro de pièce : 6V-0327
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux Classic
    track-type tractor
    5A D6R III D6K2, D6H, D5H, 6S D6R II D6T, 6 D6R, 5P D6K XL 6SU D6K2 LGP 6A D6M 56H 56 D6R XL D6T LGP D6H XL D6H XR D6T XW PAT D6N, D6K 5 D6T XL D6N LGP 5S D6T XW D6K LGP D5R XL D6T LGPPAT D6R STD D6T XL PAT 55, D5R LGP D6N OEM D6K2 XL D5H XL D6H II D6R LGP D6N XL

    pipelayer
    PL61

    wheel-type loader
    994H

    track-type loader
    963C, 953K, 953D, 963D, 953C, 963K

    track-type skidder
    D5HTSK II 527

    track type tractors
    D6TXEXWVP, D6TXEXW, D6TXEXLVP, D6VP D6, D6TXELGP, D6TXELGPV

    articulated dump truck
    740, 735B, 740B, 735, 735 OEM