6V-0330: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-0330: CUVETTE

    Numéro de pièce : 6V-0330
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux Classic
    track-type tractor
    D6H, D6H XR D6T XL D6R III D4H, D6N XL D6R, D6N LGP 4S D6R II 6 D5H, D6T XW D6N, D6T LGP D6H II 5A 6A D5N D6T, 56 5 D5C III D6T XL PAT D4K2 LGP D5K2 XL 6S 4P D5R XL D6R STD D6H XL D4K2 XL 5S D5K LGP D5R2 D4G, D5H XL 4A 6SU D4C III D6M D5G, D5K2 LGP D6R LGP 4 D3K2 XL D3G, D3K LGP D6R XL D5R LGP 56H D6T XW PAT D5M D3K2 LGP D3C III 5P D4K XL D6N OEM D4K LGP 54 D6T LGPPAT D3K XL D4H III D5K XL D4H XL 55

    pipelayer
    561N, PL72, 561M

    track-type loader
    943, 953, 933C, 939C

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II D4HTSK II 4P 54H D4HTSK III

    articulated dump truck
    740, 740C 745 735C, 745C, 740 GC