6V-0347: CÔNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-0347: CÔNE

    Numéro de pièce : 6V-0347
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux Classic
    oem solutions
    TA22-M4WD TA19-M2WD TA19-M4WD TA22

    track-type tractor
    D5K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D4K2 LGP D3K2 LGP D4K2 XL

    wheel tractor-scraper
    627E, 627K LRC 627B, 627F, 627G, 627K, 627H

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28F, IT18, IT18F, IT28G

    paving compactor
    CS-653, CP-653, CS-643, CP-643

    road reclaimer
    RR-250, RM-350B, RM-350, SM-350, SS-250, SS-250B, RM-250C, RR-250B, RM-300

    motor grader
    120M, 120M 2 12M

    wheel-type loader
    924H, 928F, 930M, 916, 928G, 924G, 930G, 924K, 924HZ, 930K, 928H, G916, 928HZ, 930H, 924GZ, 926M

    challenger
    VFS70 VFS50 MT800