6V-0406: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-0406: JOINT

    Numéro de pièce : 6V-0406
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rondelle d'étanchéité

    Description :
    Les rondelles d'étanchéité servent à empêcher les fuites à travers les trous de boulon dans les applications basse pression.

    Attributs :
    Les rondelles d'étanchéité Cat® sont des rondelles en acier avec une partie centrale collée en caoutchouc.

    Le caoutchouc est sélectionné en fonction des besoins de l'application en matière de compatibilité de température et de fluides.

    Pour protéger votre investissement, optez pour des joints Cat d'origine, qui sont bien plus que de simples joints.

    Applications :
    Les rondelles d'étanchéité sont utilisées dans les articulations boulonnées nécessitant une protection contre les fuites.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 0,94
    • Diamètre extérieur (mm): 23,9
    • Diamètre intérieur (in): 0,68
    • Diamètre intérieur (mm): 17,3
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile / Acier
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement.
    • Épaisseur de l'acier (in): 0,08
    • Épaisseur de l'acier (mm): 2
    telehandler
    TH83, TH580B, TH62, TH355B, TH210, TH82, TH103, TH560B, TH63, TH215, TH360B, TH460B

    paving compactor
    PS-200B, CB-225E, CB-534, PS-150B, CB-544, CB-214D, CB-224E, CB-535B, CB-214E, CB-225D, CB-224C, CB-525B, PS-300B, PF-300C, CB-214C, PS-150C, PS-300C, CB-224D, CB-545, PF-300B, CB-523B

    engine - generator set
    G3516, G3412, G3512, G3508, G3516B

    motor grader
    12M, 120M

    forest products
    574B, HH75, SAT223T, SAT630, TK371, HH44 DE SAT322TSC, HH65, SAT323T, HH55, SAT318, SAT325T, SAT323TSC, 584HD, SAT318T, SAT323, SAT322, SAT322T, HA871, SAT318TSC SAT420, HH45, TK381, HA771, 564, 584, 554, 574

    work tool
    PC206, PC305B, CR50, BH30W, 140, P40, MD-250 PC204, PC412B, PC310B, 160 P25, S80, BA22, 63 H100, S130, H160CS, H90CS PC306B, 70, H100S PC210, H50S H195, CR20, PC408B, P28, H70S 130 BH30, S40, 120, BA25, S50, PC205B, H70, PP120 H50, H180S, H130S, HM825, S25, 100 CR35, H90C, PC104B, 115 H63S PC205, CR28, H45S, PH126, S30, H140CS, H45 70S H160S, H120CS, H63, H115S, P16, BH27, BA30, H140S, PC203, H120S

    wheel-type loader
    938G II 980G, 962M, 914G2, 950M, 906H, 914G, 908H, 938G

    engine - industrial
    G3508, G3412, G3516, G3512, G3408B

    expanded mining products
    MD6420C, MD6420, MD6420B

    articulated dump truck
    D300E, D400, D400E, D250B, D250E II D300E II D250D, D25D, D400E II D350E II D44B, D30D, D300D, D300B, D35HP 725, D35C, D400D, D350D, D30C, D350C, D40D, 730, D25C, D20D, D350E, D250E

    oem solutions
    OEMS

    material handler
    M325D L MH MH3037, M325D MH

    asphalt paver
    AP655F, SE34V SE60 VT XW AP555F, AS4173 AP600F, AS4252C AS4251C, BG1055E, SE50 VT AP-800, AP-800B AP500F, AP-1055E AS4251, SE34VT BG1000E, SE60VT XW AP300F, SE60 V XW AP-300D AP355F, AP-500E, AP-255E AP-1055F AP-655D, BG500E, AP-555E SE60 V AP-1000E SE50 V BG555E, AP-1000F AP-600D, AP655F L

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT14B, IT38G II IT62G, IT18B, IT14G2, IT12B, IT28B, IT38F

    wheeled excavator
    M322C, M318C, W345C MH M318C MH W345B II W330B

    drill
    MD6310

    excavator
    330D, 345D, 330FMHPU 320B S 320D FM M325D L MH 336F, 320B L 345C L 345B L 336D L 325D, 349D L 330F, 345B, 330B L 330D L 325B L 349D2, 329D L