6V-0407: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-0407: JOINT

    Numéro de pièce : 6V-0407
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rondelle d'étanchéité

    Description :
    Les rondelles d'étanchéité servent à empêcher les fuites à travers les trous de boulon dans les applications basse pression.

    Attributs :
    Les rondelles d'étanchéité Cat® sont des rondelles en acier avec une partie centrale collée en caoutchouc.

    Le caoutchouc est sélectionné en fonction des besoins de l'application en matière de compatibilité de température et de fluides.

    Pour protéger votre investissement, optez pour des joints Cat d'origine, qui sont bien plus que de simples joints.

    Applications :
    Les rondelles d'étanchéité sont utilisées dans les articulations boulonnées nécessitant une protection contre les fuites.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 1,13
    • Diamètre extérieur (mm): 28,6
    • Diamètre intérieur (in): 0,85
    • Diamètre intérieur (mm): 21,5
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile / Acier
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Épaisseur de l'acier (in): 0,1
    • Épaisseur de l'acier (mm): 2,5
    telehandler
    RTC60 RT50, RT50SA, RT60

    paving compactor
    CP-563, CB-34B XW CS-573, CS-583, PS-300B, CS-563 CC-34B CC-24B CB-224E, PS-150C, CB-22B CB-225E, CB-214E, CB-534, CB-32B CB-544, PF-300B, PS-200B, CB-36B CB-34B CB-24B CB-224D, CB-545, CB-535B, PS-150B, CB-225D, CB-214D

    engine - generator set
    3606, 3608, 3616, 3612, G3412, G3516, G3508, G3516B, G3512

    mini hydraulic excavator
    307-A

    forest products
    574B, 574, SAT318TSC HH65, SAT318T, HH45, SAT318, HH75, 560B, SAT322T, 570, HH55, 554, 550, 580B, SAT323TSC, 550B, 584HD, SAT214, 570B, SAT323T, SAT323, 580, SAT322TSC, SAT223T, 584, 564

    work tool
    H70S 100 70, S30, S80, BH30, S40, S130, S50, H70, H63, H100S S25, H45S, H50, BH30W, TRS10 H90CS GH52 H50S H100, BH27, H45 H90C, H63S 63 70S

    wheel-type loader
    962K, 972M, 938H, 950H, 950M, 962H, 972K, 966K, 950K, 962M, 966M, 924H, 972H, 966H, 928HZ, 972M XE 930H, 966M XE

    engine - industrial
    G3412, G3408B, G3512, G3516, G3508

    articulated dump truck
    D400E, D350E

    oem solutions
    OEMS

    asphalt paver
    AP-300D AP300F, AP355F

    cold planer
    PM-200

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II W330B

    petroleum products
    C175-16

    wheel loaders
    962K, 972M, 938H, 950H, 950M, 962H, 972K, 966K, 950K, 962M, 966M, 924H, 972H, 966H, 928HZ, 972M XE 930H, 966M XE

    excavator
    330B L 336F, 349D L 322B L 325B L 330D, 320B FM LL 345C L 322C FM