6V-0447: COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-0447: COLLIER

    Numéro de pièce : 6V-0447
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier standard

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 5,91
    • Diamètre utile minimum (in): 4,25
    • Largeur de pince (in): 0,5
    • Matière: 1E1541A
    • Revêtement interne: Non
    • Réglage par vis papillon: Non
    • Utilisations marines: Non
    cold planers
    PM825LRC

    engine - generator set
    C4.4, C4.4XQ80 3516

    motor grader
    120M, 160M, 140M, 12M, 14M, 16M

    engine - industrial
    3516, 3512, SPF343C C4.4, G3406

    articulated dump truck
    735, 730, 740, 725

    engine - truck
    3114, 3116

    off-highway truck
    793F, 797F, 795F AC 795F XQ 793F CMD 793F XQ 793F OEM

    cold planer
    PM622, PM310, PM820, PM312, PM825, PM822, PM313, PM620

    track-type tractor
    D6M

    petroleum products
    3512

    off highway trucks
    795FAC

    excavator
    330 L 330

    backhoe loader
    426 F2