6V-0455: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-0455: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 6V-0455
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 3.15
    • Diamètre intérieur (in): 1.38
    • Hauteur (in): 1.38
    7 to 9 liter
    C9.3

    generator
    SR4

    transmission
    CX31 DB

    engine - generator set
    3304B, 3306, 3304

    engine - machine
    3304

    petroleum products
    C13, C9, C18, TH35-C13I TH35-C11I C11, CX31-P600 TH35-E81 C7, TH31-C9I CX31-C13I CX31-C9I TH31-C9P TH31-E61 CX31-C11I

    engine - industrial
    3406B, 3116, 3306, C-9, 3304, 3408, 3114, C-12, 3408C, 3406C, 3406, 3304B, 3306B, C13, C7, D333C, D330C, C9.3, G379A, C9, G379 G3306B, 3408B, G3306, G399, G3304, 3406E, 3126, C9.3B, 3176B, C-10, 3196, G398 3408E, C11, 3126B, 3176C