6V-0836: Jonc d'arrêt interne
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-0836: Jonc d'arrêt interne

    Numéro de pièce : 6V-0836
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, rectangulaire

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 6,25
    • Diamètre libre - A (in): 6,52
    • Forme: Rectangulaire
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,093
    track-type tractor
    9 5S 8 D5H, 58 8A D9R, 59 8S 9S D8L, 9U D10T2, D10R, 8U 59N 5P D9N, 10SU 10 5 D9L, 59L 55, D9T, 58L 9SU D10N, 10U D10T, 5A 9C

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    988K, 980K, 950B, 950B/950E 936, 980F II 980C, 980G II G936, 982M, 980M, 980F, 986K, 992C, 950E, 966C, 988G, 980G, 936E, 980H, 986H, 966R, 980L, 988F II 988H, 988F, 988B, 980K HLG

    wheel dozer
    824C, 834H, 824H, 824K, 834G, 834K, 834B, 834U 834S 824G, 824G II 824S

    track-type loader
    983B

    track-type skidder
    D5HTSK II

    articulated dump truck
    D35HP D400E, D400, D550B, D400D, D40D, D350E, D350E II D44B

    off-highway truck
    793C, 793F OEM 793F AC 793F CMD 793F XQ 789D, 793F, 793, 789B, 793D, 793B, 789C, 789

    earthmoving compactor
    825 825C, 825H, 836K, 826C, 825K, 836, 825G II 826K, 826G II 836H, 836G, 826H, 825G, 826G