6V-0958: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-0958: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 6V-0958
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    track-type tractor
    D3B, 5A PAT 4 3 3S D4B, D3C II 6 D3, 4P 6S 5A 153 53 D5B, 5S 163 D4C, 55, D6D, D5C PATLGP D4C II D5C PAT 3P D3C, 6A 5 D5C

    track-type loader
    931B, 931C, 951, 931C II 955 935B, 935C II 935C, 931, 977