6V-1179: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-1179: JOINT

    Numéro de pièce : 6V-1179
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 3,53
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 2,86
    • Diamètre intérieur (mm): 72,6
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 72,62
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère, FKM (75)
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 233
    • Température (°C): -40 - 175
    • Température (°F): -40 - 350
    cold planers
    PM-565B

    wheel tractor-scraper
    623F, 627F, 627E, 623B, 621E, 623E, 657E, 621G, 621S, 615C, 623G, 621F, 633D, 633E II 621B, 657B, 631E, 627G, 641B, 615C II 637, 631C, 639D, 627B, 621R, 651E, 657G, 637E

    pipelayer
    PL61, 587T, 583T, PL72, PL87

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AE40 II AD45

    engine - generator set
    3612, 3608, 3606, 3616, C280-12, 3412, 3512B, 3516B, G3512, 3508, 3412C, 3508B, G3516, 3304B, PM3512 3306, 3408, 3512, 3408C, G3412C, 3406C, 3516, 3406E, 3306B, PM3508 PM3412 G3412, 3406B, G3508, C280-16, PM3516, 3304, PP3516 3456, 3408B

    forest products
    SAT223, SAT322, SAT630, SAT323T, SAT322T, SAT318TSC SAT318T, SAT325T, SAT323, SAT318, SAT325 SAT422DB SAT420

    track type tractors
    D9T, D10N, D8N, D9L, D8T, D6RIII, D11RCD, D8RLRC, D6TXL

    expanded mining products
    6015B

    off-highway truck
    769D, 777D, 793D, 775D, 773D, 785C, 793F OEM 776C, 775E, 793C, 777G, 777, 775G LRC 793F XQ 797B, 793F CMD 776D, 775G, 773G LRC 797, 771D, 789D, 775G OEM 784C, 69D, 773, 773G OEM 773G

    underground mining loaders
    R1300G

    cold planer
    PM-565

    track-type tractor
    D6T, D6T XW 59L D10R, D6T XL PAT D6T LGP D9R, D8N, 10U D6R III D11N, D11R, 9S 10SU D6T XL D7R II 10 D9N, D8R 9 D8T, D6T LGPPAT 59N D9T, D6T XW PAT 9C 59 58L 9U

    track-type loader
    973, 977L, 983

    petroleum products
    3512B, TH35-C15I TH31-C9P TH35-E81 TH35-C11I TH31-E61 CX38-P892 CX31-C13I CX31-P600 C15, TH31-C9I TH48-E80 C9, TH35-C13I CX31-C18I CX35-C18I C18, CX38-P800 CX31-C9I CX35-P800 CX31-C11I CX31-C15I

    3500
    G3508

    paving compactor
    CS-573E, CB-534C, CB-64 CB-534D, CP-573E, CS-573D, CS-64 CP-64 CB-54

    wheel tractor scrapers
    623E, 621B, 657G, 623G, 637, 657E, 631G, 637G, 621G

    motor grader
    24, 24H

    wheel-type loader
    988F II 992K, 966F, 970F, 966C, 993K, 966D, 966E, 990 II 966F II 990K, 994D, 980G, 966R, 990, 992G, 990H

    10 to 13 liter
    C-10, C12

    engine - industrial
    3408, C-9, 3306, 3304, 3406B, C-12, SPT342 3176B, 3196, G3512, G3412, G3606, SPS342 SPF343 G3408C, G3516, G3608, 3408C, 3512B, 3408B, C18, 3306B, 3176C, 3508B, G3408, 3516B, 3406C, C15, C-15, G3616, 3412E, 3412, G3612, C13, G3508, SPS343 D330C, C9, C7, 3406E, C11, SCT673 C280-16, 3408E, G3304, C-16, D333C, SPT343 3412C, 3456, G3606B

    track loaders
    983B

    engine - truck
    3406E, 3406C, 3406B, 3176B

    challenger
    75C, 85C

    vees 27 to 32 liter
    3412E

    pipelayers
    PL72, PL83

    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026

    generator
    SR4

    15 to 18 liter
    3406C, C15

    wheeled excavator
    M320, M318, M322D, M322C, M318D MH M320F, M318C MH M318C, M322D MH M318D, M322F, M320D2, M324D2 MH M322D2, M322D2 MH

    wheel dozer
    824C, 854K, 854G, 844H, 844, 844K, 824S 834B

    off highway trucks
    777G, 789C, 777B, 773E, 769D, 793F, 777C, 785, 771D, 793FCMD, 777DLRC, 775GLRC

    wheel loaders
    970F, 966F, 966C, 966FII

    wheel excavators
    MH3024

    earthmoving compactor
    826C, 836