6V-1194: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-1194: CUVETTE

    Numéro de pièce : 6V-1194
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Yellowmark™ Tapered Roller Bearing (Cup only)
    track-type tractor
    10 10U 10S 10C D10

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT28F, IT28, IT18, IT28B, IT18B

    wheel-type loader
    924K, 926, 926E, 930M, 924GZ, 930K, 928G, 928HZ, 924G, 930G, 924HZ, 924H, 928F, 916, 930H, 928H, 926M, G926, G916

    challenger
    70C, 65, 65C, 85E, 75D, 95E, 75C, 75E, 85C, 85D, 75, 65E, 65B, 65D