6V-1649: ROULEMENT
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues
Autres vues

    6V-1649: ROULEMENT

    SKU :6V-1649
    1,00 $

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    • Diamètre extérieur (mm) : 95
    • Hauteur (in) : 0.71
    • Diamètre intérieur (mm) : 62
    • Diamètre extérieur (in) : 3.74
    • Diamètre intérieur (in) : 2.44
    • Hauteur (mm) : 18