6V-2832: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-2832: BAGUE

    Numéro de pièce : 6V-2832
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, rectangulaire

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 2,17
    • Diamètre libre - A (in): 2,38
    • Forme: Rectangulaire
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,125
    track-type tractor
    D7E LGP D7E

    track-type loader
    973D, 973

    off-highway truck
    785B, 793C, 785C, 789D, 789C, 793F OEM 785G, 793B, 784C, 793F XQ 793D, 785D, 793F, 789B, 793F CMD 784B

    challenger
    MT700