6V-4372: COLLIER
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    6V-4372: COLLIER

    SKU :6V-4372
    1,00 $

    Collier standard

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    • Utilisations marines : Non
    • Diamètre utile minimum (mm) : 266,5
    • Largeur de pince (mm) : 15,88
    • Diamètre utile maximum (mm) : 282
    • Diamètre utile maximum (in) : 11,1
    • Matière : 1E1541A
    • Diamètre utile minimum (in) : 10,49
    • Réglage par vis papillon : Non
    • Largeur de pince (in) : 0,63
    • Revêtement interne : Non