6V-4582: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-4582: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 6V-4582
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Roulement à billes Classic
    pipelayers
    561N

    track-type tractor
    D5N D5M

    paving compactor
    PF-300B, PF-300C, PS-300B, PS-300C

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT24F, IT28F, IT12B

    pipelayer
    561N, 561M

    wheel-type loader
    924F, 938F, 928G, 938G

    wheel loaders
    938G, IT38G, 924F, IT38F, 938F, IT24F, IT28G, 966R, 910F

    track type tractors
    D5NLGP, D5MLGP, D5NXL, D5MXL