6V-4635: CÔNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-4635: CÔNE

    Numéro de pièce : 6V-4635
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    telehandler
    RT60, RTC60 RT50, RT50SA

    material handler
    MH3037

    cold planer
    PM-465

    track-type tractor
    D4K2 XL D3K2 LGP D5K2 XL D5K2 LGP D4K2 LGP D3K2 XL

    paving compactor
    CS-531D, CP-563E, CS-531C, CP-533C, CP-533E, CP-563C, CS-533E, CS-533C, CS-54 CS-563D CS-56 CS-563C CS-533D, CS-563E, CP-563D, CP-533D, CP-56 CP-54

    wheel-type loader
    982M, 980G, 924G, 972G, 980M, 980K, 966G, 924GZ, 980H, 980K HLG 994H, 994F, 980L

    wheel dozer
    8A4K 814K

    expanded mining products
    6015B

    earthmoving compactor
    815K, 816K