6V-4636: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-4636: CUVETTE

    Numéro de pièce : 6V-4636
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 2.25
    • Hauteur (in): 0.63
    telehandler
    RT60, RTC60 RT50, RT50SA

    paving compactor
    CS-54 CS-533E, CP-54 CP-563C, CS-563E, CS-531D, CP-533E, CS-563D CP-563D, CP-533C, CS-563C CP-563E, CS-533D, CP-56 CS-56 CS-533C, CP-533D, CS-531C

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    wheel-type loader
    982M, 988G, 980G, 966G, 980M, 924G, 924GZ, 972G, 980L, 924H, 988H, 980K, 980H, 924HZ, 980G II 994H, 994F, 980K HLG

    expanded mining products
    6015B

    engine - truck
    C9

    off-highway truck
    770G, 772G, 772G OEM 770G OEM

    material handler
    MH3049, MH3295, MH3037, MH3059

    track-type tractor
    D6T, D5K2 XL D4K2 LGP D8R D8T, D6T XW PAT D3K2 LGP D6T LGP D6T XL D11R, D6T XW D6T XL PAT D11T, D8N, D3K2 XL D5K2 LGP D6T LGPPAT D4K2 XL

    wheel dozer
    8A4K 814K, 834G, 834H

    track-type loader
    973

    petroleum products
    TH31-C9T TH31-E61

    excavator
    390F L 374F L 5110B 390F 374F

    earthmoving compactor
    836G, 816K, 815K, 836H