6V-5782: Boulons à tête six pans, galvanisés
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-5782: Boulons à tête six pans, galvanisés

    Numéro de pièce : 6V-5782
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Galvanisé
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,24
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1 1/8
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/16 - 18
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    marine products
    3208, 3412C, 3304B, 3406C, C18, C32

    wheel tractor-scraper
    637K, 631E, 621E, 633E II 637E, 631G, 637G, 623E, 615C II 657E, 627E, 615C, 651E, 631K, 623F, 611

    pipelayer
    589, 583R, 578

    engine - generator set
    3304B, DG150, 3406B

    forest products
    SAT318, HF221, HF181, HF201, SAT323, 548 345C

    track excavators
    324D, 320D2, 324DL

    off-highway truck
    769D, MT4400D AC 773G, 789B, 794 AC 771D, 775G OEM 785B, 773E, 775G, 793D, 785D, 773G OEM 769C, 771C, 785C

    load, haul, dump
    R1600H, R1700K, R3000H, R1700G, R1600G, R2900G

    track-type tractor
    D3C III D7R XR D7R II D6R, D7R, D10N, D4C III D11R, D10R, D11N, D5C III D7G2 D6G2 LGP D6H XL D8R D7R LGP D6E D6E SR D10T, D8N, D9T, D6H, D7G, D6G SR D6G2 XL D5E

    petroleum products
    C32, CX48-P2300 CX31-C15I CX31-P600 C18

    track-type loader
    963C, 939, 963K, 933, 939C, 933C, 963B 973, 963D

    track-type skidder
    D4HTSK II

    motor grader
    160H NA 16H NA 140H ES 160H ES 12H ES 16G, 143H, 140G, 120G, 160G, 140H NA 130G, 14G, 12H NA 163H NA 16H, 12G, 14H NA

    wheel-type loader
    950F II 970F, 966F II 950F, 960F, 966F

    engine - industrial
    3208, C15, 3406E, SPT342 G3412, G3304B, D330C, 3304, 3306, CPT372 G3304, 3406B, D333C, 3406C, 3406, SPF743, SPS342

    articulated dump truck
    D250E II D250E, D300E, D300E II

    motor graders
    14H

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    asphalt paver
    AP-1000B, BG-2455D, AP-655C, BG-230, BG-230D, AP-1055B, BG-2455C, AP-1000D, AS2301, BG-260C, AP-1055D, AP-800C, AS2302, AP-800D, AP-600D, BG-245C, AP-655D, BG555E, BG-240C, BG-225C, BG-225B, AP-900B, AS2251, BG-210B, AP-650B, BG-260D, BG-2255C, AP-1050B, AS2252C, AP-555E

    wheeled excavator
    M330D W345C MH

    road reclaimer
    RM500B

    wheel dozer
    854G, 844

    off highway trucks
    775D, 773D

    excavator
    325D L 349D, 325D MH 323D LN 323D SA 320D, 336D L 329D LN 345D L 320D2 L 330D L 345C, 320D L 349D L 326D2 L 329D, 329D2, 325D FM 345C L 323D L 330B L 326D2, 329D2 L 320D2, 329D L 330D, 320B, 320D2 GC 322B L 336D2 L 325B L 330B LN M325D L MH 322B LN M325D MH 345B II 345D, 325D, 336D2, 330D LN 345C MH 323D2 L 340F L UHD 345D L VG 336D, 349D2 L 320D2 FM 349E L HVG 324D FM LL 330D MH 320B L 538 324D, 324D LN 345B L 349D2, 324D FM 325B LN 324D L 323D S 320B S 320D FM 336E HVG 320B N 320D LN 350, 323D, 336D LN 325D FM LL 330D2 L 345B, 350 L 385B

    earthmoving compactor
    826C