6V-6654: ENS. ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-6654: ENS. ROULEMENT

    Numéro de pièce : 6V-6654
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux cylindriques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux cylindriques réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse faible à modérée et charge élevée avec une poussée latérale faible à modérée.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 9.71
    • Diamètre intérieur (in): 7.48
    • Hauteur (in): 1.3
    track-type tractor
    D11T, 11 D11N, D10, 10 D11R, 10U 11SU 10S 10C 11U

    challenger
    MT800