6V-7423: ENS. ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-7423: ENS. ROULEMENT

    Numéro de pièce : 6V-7423
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (deux rangées)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 3.35
    • Diamètre intérieur (mm): 85
    • Hauteur (in): 2.6
    • Hauteur (mm): 66
    cold planer
    PM-565B, PM-565

    track-type tractor
    D8L, D9R, 59 9U D9L, 8A 9SU 8 9C D9N, 8S D10R, 10 9 8U 58L D10N, 59N 59L 10U 9S 10SU 58

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD40 AD45, AE40 II AE40

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988G, 988K, 988B, 988H, 988F

    wheel dozer
    834G, 834S 834H, 834U 834K, 834B, 834KLRC

    wheel dozers
    834G, 834S 834H, 834U 834K, 834B, 834KLRC

    articulated dump truck
    D250E

    earthmoving compactor
    836K, 836H, 836G, 836