6V-7725: ENS. ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-7725: ENS. ROULEMENT

    Numéro de pièce : 6V-7725
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (deux rangées)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    exc
    5110B

    petr
    TH48-E70 CX35-P800

    ieng
    C27, C32

    wtt
    844K, 844, 844H

    emp
    6015B

    oht
    771D, 775D, 773D, 769D, 771C, 773E, 775E, 775B, 769C, 773B, 772B

    wtl
    992C, 988F II 990 II 990, 992D, 990K, 988B, 988F, 990H