6V-8199: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-8199: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 6V-8199
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,58
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,13
    • Longueur de serrage - 2 (in): 3,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 5 1/4
    • Pas du filetage du trou: 10
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    forest products
    227

    motor grader
    160G

    backhoe loader
    426B

    excavator
    235B 225 219 245 225B 215B 215C 229

    track-type loader
    931 935C 935C II 935B

    wheel tractor-scraper
    657E 657G

    track-type tractor
    3 5A PAT 140 D4E D4C D6H 6A 4P D5C 56H D4E SR D3 4A D4B D5C PATLGP 6 6S D4C II 6SU 143 4 D6H II 56 53 D5C PAT

    load, haul, dump
    R1700 II R1600 R1700G R1600H R1600G