6V-9176: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-9176: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 6V-9176
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 5.9
    • Diamètre extérieur (mm): 150
    • Diamètre intérieur (in): 3.35
    • Diamètre intérieur (mm): 85
    • Hauteur (in): 1.1
    • Hauteur (mm): 28
    track-type tractor
    D9R, D9T, D10T2, 58 9S 59N 10 10SU D8L, 9U 8 9 9SU D10R, 8S 58L D10N, 8A 10U 59 D10T, D9N, 8U 9C 59L D9L

    pipelayer
    589

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    988G, 988K, 988H

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H, 834KLRC

    wheel dozers
    834G, 834K, 834H, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H