6V-9191: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-9191: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 6V-9191
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 5.12
    • Diamètre intérieur (in): 2.95
    • Hauteur (in): 0.98
    wheel tractor-scraper
    637E, 631E

    underground articulated truck
    AD30, AD45, AE40 II AD60, AD45B, AD55, AE40 AD40 AD55B

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    988G, 988K XE 988 XE 988F, 988F II

    petroleum products
    TH35-C13T TH31-C9T TH35-E81 TH31-E61 TH35-C15I TH35-C15T TH35-C11I TH31-C9P TH35-C13I TH31-C9I

    articulated dump truck
    740B, 725, 730, 740, 735B, D350E II D400E II 725C, D400D, 735, D35HP D400, 725C2, D40D, D400E, 735 OEM D350E

    off-highway truck
    769D, 772G, 772G OEM 775F, 775B, 775D, 773E, 768C, 770G, 773B, 773F, 769C, 775G OEM 773D, 772B, 772, 773G OEM 69D, 771C, 775G LRC 771D, 770G OEM 770, 773G LRC 775E