6V-9340: ENS. ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6V-9340: ENS. ROULEMENT

    Numéro de pièce : 6V-9340
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 1.81
    • Diamètre extérieur (mm): 45.97
    • Diamètre intérieur (in): 0.87
    • Diamètre intérieur (mm): 21.99
    • Hauteur (in): 1.4
    • Hauteur (mm): 35.53
    track-type tractor
    4S 3P 4 D3B, D3, 4P 3S D4H, 53 3 54 4A 55

    integrated toolcarrier
    IT28, IT12, IT28B, IT18B, IT18

    wheel-type loader
    910, 926, 916, G926, 926E, G910, G916

    track-type loader
    953, 943, 931B, 931

    wheel-type skidder
    508

    engine - industrial
    3204

    excavator
    215, EL180