6Y-1031: CÔNE
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues
Autres vues

    6Y-1031: CÔNE

    SKU :6Y-1031
    1,00 $

    Roulement à rouleaux coniques Cat®

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    • Diamètre intérieur (in) : 3.94
    • Hauteur (in) : 1.65
    • Hauteur (mm) : 42
    • Diamètre intérieur (mm) : 99.98