6Y-2065: ENS. DE MONTAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6Y-2065: ENS. DE MONTAGE

    Numéro de pièce : 6Y-2065
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble rondelle/cuvette

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibrations, chocs, bruits).

    Les rondelles cuvette se composent d'une bague cylindrique en caoutchouc dotée d'un manchon intérieur en acier, qui fait l'objet d'un emmanchement serré dans une cuvette extérieure en acier.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur.  Le système entier (silentbloc, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les rondelles cuvette peuvent supporter des charges radiales élevées tout en contrôlant le mouvement axial.  Elles sont généralement installées dans une structure de soutien de type « cap-and-saddle » pour simplifier l'installation et positionner le système.

    Applications :
    Les rondelles cuvette sont principalement utilisées pour connecter les ensembles moteur et groupe motopropulseur à la structure principale.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur du réceptacle (in): 4,13
    • Diamètre extérieur du réceptacle (mm): 104,9
    • Diamètre intérieur du réceptacle (in): 2,00
    • Diamètre intérieur du réceptacle (mm): 50,8
    • Désignation des matériaux: Rubber
    • Longueur hors tout (mm): 66,0
    • Type de montage:  CupMount
    • Type de montage: Réceptacle de montage
    pipelayers
    PL83, 587R, 578

    underground mining loaders
    R1700G

    track-type tractor
    D8R D8R II 8 8SU D8N, 57H 8A 8U D8T

    wheel tractor scrapers
    623E, 637G, 631G, 621G, 623G, 623B, 621B

    wheel tractor-scraper
    631G, 621F, 633E II 621G, 623F, 621E, 631E, 657E, 637G, 637E, 657, 627G, 627F, 657B, 657G, 623E

    pipelayer
    PL87, 583R, 587T, 583T, PL83

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    988F II 988F

    track type tractors
    D8T, D8N, D8RLRC

    off-highway truck
    772G, 772, 770, 772G OEM