6Y-2090: ENS. DE MONTAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6Y-2090: ENS. DE MONTAGE

    Numéro de pièce : 6Y-2090
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble rondelle/cuvette

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibrations, chocs, bruits).

    Les rondelles cuvette se composent d'une bague cylindrique en caoutchouc dotée d'un manchon intérieur en acier, qui fait l'objet d'un emmanchement serré dans une cuvette extérieure en acier.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur.  Le système entier (silentbloc, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les rondelles cuvette peuvent supporter des charges radiales élevées tout en contrôlant le mouvement axial.  Elles sont généralement installées dans une structure de soutien de type « cap-and-saddle » pour simplifier l'installation et positionner le système.

    Applications :
    Les rondelles cuvette sont principalement utilisées pour connecter les ensembles moteur et groupe motopropulseur à la structure principale.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur du réceptacle (mm): 126,2
    • Diamètre intérieur du réceptacle (mm): 69,9
    • Longueur hors tout (mm): 80,0
    • Type de montage: Réceptacle de montage
    vees 27 to 32 liter
    C27, 3412E, 3408E

    pipelayers
    589

    wheel tractor scrapers
    657EPP, 657G, 657E

    off highway trucks
    775G, 773GLRC, 769D, 775GLRC, 771D, 773ELRC, 775B, 773GOEM, 775E, 773G, 775D, 772B, 773E, 773D, 775FOEM, 775GOEM, 775F, 773FOEM, 773DLRC, 775GOEMLRC, 773B, 773F, 773E2LRC

    wheel loaders
    988K, 988KLRC, 980G, 988G, 990, 980GII, 990KLRC, 988H, 992K, 980H, 990K, 993K, 992KLRC, 990H, 993KLRC

    wheel dozers
    854K, 844, 844H, 834G, 834H, 834K, 854KLRC, 834KLRC, 844K, 844KLRC

    compactors
    836G, 836H, 836KLRC, 836K

    track type tractors
    D9R, D10T2, D11TCD, D10T, D10N, D11R, D11RCD, D11T, D9RLRC, D10R, D9T, D10T2LRC, D9N

    underground articulated trucks
    AD55B, AD55, AD45B, AD60