6Y-2538: CÔNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6Y-2538: CÔNE

    Numéro de pièce : 6Y-2538
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G

    skidders
    545, 545C, 525B

    wheel feller bunchers
    2670D, 2570C

    wheel-type loader
    962M, 950L, 950H, 962K, 950F II 950G II 962H, 938H, 962 950M, 962G II 962L, 950K, 950 GC 950M Z 950G, 962M Z 962G

    forest products
    2670C, TK381, 563D, TK380, HA770, 573C, TK371, 553C, 2570C, 586C, HA771, 2470C, 573D, HA871, 563C, TK370, 543, 2864C, HA870, 2570D, 533

    wheel loaders
    950G, 950F, 950H, 962G, 938H, IT62H, 962H, 962K, 950K, IT38H, IT62G, 960F, 962M, 950M, 950MZ, 950GII, 950FII, 962GII, 962MZ