6Y-2540: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6Y-2540: CUVETTE

    Numéro de pièce : 6Y-2540
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Roulement à rouleaux Classic
    integrated toolcarrier
    IT38G, IT38G II IT62G, IT62H, IT62G II IT38F

    paving compactor
    CB-54 CB-66B CB-64 CB-564D, CB-534D, CB-68B CB16, CB-64B CB13, CB15

    wheel-type loader
    950H, 962G II 950G II 938G II 950K, 962G, 950F II 962H, 962K, 938G, 936F, 950F, 950G, 960F, 938F, 950 GC

    wheel-type skidder
    518C, 525, 515

    articulated dump truck
    730, 735, 730C2, 725C2, 730C2 EJ