6Y-2736: CÔNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6Y-2736: CÔNE

    Numéro de pièce : 6Y-2736
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat®

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 1.38
    • Hauteur (in): 0.91
    oem solutions
    OEMTCPLUS

    track-type tractor
    6SU D10T2, 6S D6R, 6 D6H II D6H XL D6H XR D10T, D8T, 6A D9T, D6H, 56H D8R 56

    wheel tractor-scraper
    631K, 623H, 637K, 623K LRC

    paving compactor
    CB7, CD10, CB-54B CB-44B CB10, CB8, CD-54B

    motor grader
    12M 3 AWD 120M, 160M 2 120M 2 160M, 140M 3 AWD 140M, 140M 2 12M 2 160M 3 AWD 140, 14L

    wheel-type loader
    910M, 930M, 930K, 993K, 990K, 992K, 910K, 918M, 938K, 988H, 914M, 914K, 988G, 938M

    wheel dozer
    814K, 854K, 834G, 844K, 834H, 8A4K

    excavator
    235D, 235C, 245B

    off-highway truck
    775F, 797, 793F AC 773F

    earthmoving compactor
    815K, 816K, 836G, 836H