6Y-2737: CUVETTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6Y-2737: CUVETTE

    Numéro de pièce : 6Y-2737
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à rouleaux coniques Cat® (à cuvette uniquement)

    Description :
    Les roulements à rouleaux coniques réduisent les frictions et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour traiter les charges radiales et les poussées axiales importantes.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 2.83
    • Diamètre extérieur (mm): 72
    • Hauteur (in): 0.75
    • Hauteur (mm): 19
    wheel tractor-scraper
    637K, 631K, 623K LRC

    wheel tractor scrapers
    623H, 637K, 637KLRC, 623KLRC, 631KLRC, 631KOEM

    paving compactor
    CD-54B CB7, CB-44B CB-54B CB8

    motor grader
    120M, 160M 2 160M 3 AWD 140M 3 AWD 140M, 120M 2 160M, 140M 2 12M 2 12M 3 AWD 140, 14L 140M2AWD, 120MAWD, 140M3AWD, 12M2AWD, 160M2AWD, 120M2AWD, 12M3AWD, 160MAWD, 14LAWD, 160M3AWD, 24N, 140-13AWD

    wheel-type loader
    993K, 990K, 910K, 930K, 938K, 918M, 988H, 992K, 914K, 910M, 914M, 988G, 930M, 938M, 990KLRC, 992KLRC, 993KLRC

    compactors
    816K, 815K, 836G, 836H, 815KLRC

    track type tractors
    D6H, D6R, 6S D6H XR D6H XL 6A D9T, 6 56H D8T, D6H II D10T2, 6SU D8R D10T, 56 D6RLGP, D6RXR, D6HIIXL, D6RXL, D6HIIXR, D6RXW, D8RLRC, D8RII, D6HIILS

    track excavators
    235D

    motor graders
    120M, 160M 2 160M 3 AWD 140M 3 AWD 140M, 120M 2 160M, 140M 2 12M 2 12M 3 AWD 140, 14L 140M2AWD, 120MAWD, 140M3AWD, 12M2AWD, 160M2AWD, 120M2AWD, 12M3AWD, 160MAWD, 14LAWD, 160M3AWD, 24N, 140-13AWD

    off-highway truck
    775F, 793F AC 773F

    oem solutions
    OEMTCPLUS

    track-type tractor
    D6H, D6R, 6S D6H XR D6H XL 6A D9T, 6 56H D8T, D6H II D10T2, 6SU D8R D10T, 56 D6RLGP, D6RXR, D6HIIXL, D6RXL, D6HIIXR, D6RXW, D8RLRC, D8RII, D6HIILS

    vibratory double drum asphalt
    CB8, CB10, CD10, CB54B, CB44B

    wheel dozer
    854K, 844K, 834G, 814K, 834H, 8A4K 854KLRC, 844KLRC

    backhoe loaders
    427F2, 416F2ST, 424D, 442D, 416EST, 420FST, 432D, 432E, 420F2ST, 428E, 430EST, 416D, 430F2ST, 420F2IT, 434F2, 442E, 430F2IT

    off highway trucks
    773F, 797, 775FOEM

    industrial loaders
    415F2IL

    wheel loaders
    993K, 990K, 910K, 930K, 938K, 918M, 988H, 992K, 914K, 910M, 914M, 988G, 930M, 938M, 990KLRC, 992KLRC, 993KLRC

    excavator
    245B, 235C

    wheel dozers
    854K, 844K, 834G, 814K, 834H, 8A4K 854KLRC, 844KLRC

    earthmoving compactor
    816K, 815K, 836G, 836H, 815KLRC