6Y-2766: RONDELLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6Y-2766: RONDELLE

    Numéro de pièce : 6Y-2766
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rondelles de butée

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 0,39
    • Diamètre intérieur (mm): 9,8
    • Désignation des matériaux: Le plastique nylon fournit une bonne résistance aux carburants, aux huiles et aux lubrifiants. De nombreuses formules différentes sont utilisées, dont certaines peuvent endurer des charges mécaniques élevées et bien se comporter à des températures élevées.
    • Hauteur de la section (in): 0,26
    • Hauteur de la section (mm): 6,6
    • Largeur de la section (in): 0,08
    • Largeur de la section (mm): 2
    • Matière: Nylon Plastic, Plastique nylon
    track-type tractor
    6S 6 D9R, D6H II D6H XL D8R 56H 7S 8U D8N, 7SU 7U D6R, 6A D7R LGP 8A 8 D7H, D6H XR D6H, 7 D6R XL 6SU D7R XR 57H 7S LGP 8SU 7A D6R STD

    forest products
    580, 570B, 550, 580B, 550B, 560B

    track type tractors
    D7R, D6R, D8RLRC, D6RLGP, D7RLGP, D6HIILS

    harvesters
    570