6Y-2781: RONDELLE
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    6Y-2781: RONDELLE

    SKU :6Y-2781
    1,00 $

    Rondelles de butée

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    • Largeur de la section (in) : 0,08
    • Désignation des matériaux : Le plastique nylon fournit une bonne résistance aux carburants, aux huiles et aux lubrifiants. De nombreuses formules différentes sont utilisées, dont certaines peuvent endurer des charges mécaniques élevées et bien se comporter à des températures élevées.
    • Diamètre intérieur (mm) : 20,5
    • Matière : Nylon Plastic, Plastique nylon
    • Hauteur de la section (in) : 0,15
    • Diamètre intérieur (in) : 0,81
    • Largeur de la section (mm) : 2
    • Hauteur de la section (mm) : 3,8