6Y-3484: ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6Y-3484: ROULEMENT

    Numéro de pièce : 6Y-3484
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Roulement à billes Classic
    wheel tractor-scraper
    613C, 657G, 657E, 613C II 651E, 613G

    pipelayer
    561N, 589, 561M

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    980G II G936, 936, 966C, 980F, 982M, 988H, 960F, 980F II 980G, 936E, 980H, 988F II 966R, 950F, 988G, 950E, 950B/950E 980K, 986K, 980M, 980C, 988K, 986H, 936F, 980L, 988B, 980K HLG 950B, 988F

    articulated dump truck
    D350E II D400D, D400E, D350E, D40D

    off-highway truck
    793C, 785D, 789, 785C, 789D, 784C, 793D, 785B, 793, 785, 785G, 793F XQ 784B, 793F OEM 793F, 789C, 793F CMD

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D6N, 8S 8 D6N OEM D5M D8L, D6M 59N D9R, D10R, 10SU D6N XL D5H, D6N LGP D5N 9U 9SU D5R XL D11R, D10T, 10 D5R2 D5H XL D5R LGP D9N, 59 8A 59L D9T, D11N, 10U 9 D10N, 58 D4H III D10T2, D4H XL 58L

    wheel dozer
    834G, 824K, 834B, 824G, 834K, 834H, 824H, 824C, 834U 834S 824G II

    petroleum products
    TH55, TH55-E70 TH55FT-E90

    off highway trucks
    793B, 789B, 793F, 793FCMD

    track-type skidder
    527 517 D4HTSK III D5HTSK II

    wheel loaders
    980G II G936, 936, 966C, 980F, 982M, 988H, 960F, 980F II 980G, 936E, 980H, 988F II 966R, 950F, 988G, 950E, 950B/950E 980K, 986K, 980M, 980C, 988K, 986H, 936F, 980L, 988B, 980K HLG 950B, 988F

    wheel dozers
    834K, 834KLRC

    earthmoving compactor
    826H, 836, 836K, 826G, 825H, 826K, 825G II 825K, 826G II 836G, 825G, 826C, 836H, 825C