6Y-3552: Pointe de pénétration intermédiaire
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6Y-3552: Pointe de pénétration intermédiaire

    Numéro de pièce : 6Y-3552
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    R550 - À claveter

    Description :
    À utiliser sur les tracteurs D11.

    Applications recommandées :
    Utilisez les pointes de pénétration intermédiaires dans des conditions d'impact modéré et d'abrasion élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Forme des pointes: Pénétration intermédiaire
    • Longueur (in): 21,00
    • Longueur (mm): 533,40
    • Rétention (CapSure ou Pin-On): À claveter
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.