6Y-5409: Pointes effilées
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6Y-5409: Pointes effilées

    Numéro de pièce : 6Y-5409
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe effilée J400 Série J

    Résultats d'une fabrication à la précision inégalée, les pointes Cat® de la Série J protègent les godets de vos machines des dommages. Nos outils d'attaque du sol bénéficient spécifiquement de la technologie de fonte Cat et offrent une protection supérieure de qualité constante.

    Adoptant une conception à goupille latérale, un standard dans le secteur, les pointes de godet d'origine Cat s'appliquent à diverses applications, ce qui augmente la polyvalence de votre équipement. La pose et la dépose des pointes est rapide grâce au système de goupille et de pièce de retenue standard. Pour une utilisation encore plus simple, vous pouvez y adapter notre innovation : le système CapSure™ sans marteau.

    Si votre application requiert l'utilisation d'une pointe de longueur intermédiaire, optez pour des pointes effilées Cat d'origine. Elle sont affûtées en usine pour garantir une pénétration maximale dès le moment où elles sont ajoutées à vos godets. Fabriquées à partir d'un acier avec des propriétés qui maintiennent sa dureté pour une résistance à l'usure élevée, nos dents durables permettent à vos machines de garantir les performances que vous attendez. Pour protéger votre investissement, choisissez toujours des outils d'attaque du sol Cat d'origine.

    Attributs :
    • Profil tranchant avec zone de coupe ciblée

    Applications :
    • Matériaux extrêmement compacts

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,6
    • Longueur (in): 11,1
    • Taille de pointe: J400
    excavator
    325C, 320C, 325-A 322-A L 330-A L 325C L 320 L 320-A 330-A 322B L 320B, 322C, 320B FM LL 325B, 320B N 330-A L 322 L 320B LL 325 L 330B L 330B, 320-A L 325B L 325-A L 322B