6Y-5790: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6Y-5790: BAGUE

    Numéro de pièce : 6Y-5790
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'alésage (in): 3,27
    • Diamètre libre - A (in): 2,97
    • Type de jonc d'arrêt: Externe
    • Épaisseur - B (in): 0,142
    wheel dozer
    834B

    wheel-type loader
    992D, 988F, 988F II 992C

    earthmoving compactor
    836