6Y-7409: Pointe de pénétration
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    6Y-7409: Pointe de pénétration

    Numéro de pièce : 6Y-7409
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe de pénétration J400 Série J

    Résultats d'une fabrication à la précision inégalée, les pointes Cat® de la Série J protègent les godets de vos machines des dommages. Nos outils d'attaque du sol bénéficient spécifiquement de la technologie de fonte Cat et offrent une protection supérieure de qualité constante.

    Adoptant une conception à goupille latérale, un standard dans le secteur, les pointes de godet d'origine Cat s'appliquent à diverses applications, ce qui augmente la polyvalence de votre équipement. La pose et la dépose des pointes est rapide grâce au système de goupille et de pièce de retenue standard. Pour une utilisation encore plus simple, vous pouvez y adapter notre innovation : le système CapSure™ sans marteau.

    Dotées d'un bord d'attaque qui présente environ 60 % de zone transversale en moins, les pointes de pénétration permettent une pénétration maximale dans les matériaux extrêmement compacts. La nervure centrale unique à affûtage automatique au fur et à mesure de l'usage augmente sa résistance à l'usure et réduit le temps d'immobilisation. Nous proposons également des pointes de pénétration avec matériau résistant à l'abrasion (ARM). Fabriquées à partir d'un acier avec des propriétés qui maintiennent sa dureté pour une résistance à l'usure élevée, nos dents durables permettent à vos machines de garantir les performances que vous attendez. Pour protéger votre investissement, choisissez toujours des outils d'attaque du sol Cat d'origine.

    Attributs :
    • Bord d'attaque qui présente environ 60 % de zone transversale en moins
    • Nervure centrale unique à affûtage automatique avec l'usage
    Applications :
    • Matériaux extrêmement compacts

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Taille de pointe: J400
    wheel-type loader
    980K 980G II 980H 980G

    excavator
    322 L 325B L 330-A LN 320 L 325-A L 320B L 320-A 320B N 320C 320B FM LL 322N 324D 322B L 322-A N 325-A FM L 330B 325B 320B 325C 330-A L 322C 325 L 325-A 330-A L 325C L 330C 330-A 325 LN 322-A L 330C LN 320-A N 330C L 330 LN 330 L 325-A LN 320B LL 345B II 330B LN 320-A L 320B S 324D L 245D 231D 320N 322-A LN 320-A S 330B L 322 LN 325B LN 322B LN 322-A 322B